Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

Kevyt mutta voimakas ja kestävä pyöreä urakantainen koneruuvi. Sen kuvun mallinen pää aikaansaa esteettisesti miellyttävän lopputuloksen. Korroosionkestävä. Valmistettu nailonista.
Tuotekoodi:

0130410000VR

12306 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0954 €
10000 - 19999 0,0906 €
20000 + 0,0816 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

95,40 €

1000 x 0,0954 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 5.0 mm
Kierrekoko M6
Välin halkaisija 1.0 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Uran syvyys 1.6 mm
Uran leveys 1.6 mm
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä