Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

Slotted Round Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its domed head offers a neat finish in applications where an aesthetically pleasing finish is desired. It is corrosion-resistant. Made from Nylon.
Tuotekoodi:

421006500002

250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,0881 €
500 - 999 0,0776 €
1000 + 0,0557 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

22,03 €

250 x 0,0881 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 7.0 mm
Kannan korkeus 3.5 mm
Kierrekoko M4
Kierteen pituus 12.0 mm
Uran syvyys 1.3 mm
Uran leveys 1.0 mm
Ruuvityyppi Koneruuvi
Kannan tyyppi Pyöreäpäinen
Väri Väritön
Materiaali Nailon
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä