Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä

Varastossa

Nämä pyöreät koneruuvit tarjoavat paremman otteen kiristettäessä ja löysättäessä, lukuisissa käyttökohteissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0626 € - 0,0732 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,041 € 3042 Varastossa
0.7 mm
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0656 € - 0,0769 € 634 Varastossa
0.7 mm
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0684 € - 0,0801 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0825 € - 0,0963 € 14000 Varastossa
1.0 mm
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1059 € - 0,1239 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0596 € - 0,07 € 9000 Varastossa
0.5 mm
M3
4.0 mm
Urallinen kanta
0,0631 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0638 € - 0,0747 € 13930 Varastossa
0.7 mm
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0663 € - 0,0776 € 27000 Varastossa
0.7 mm
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,069 € - 0,0806 € 1000 Varastossa
0.8 mm
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0941 € - 0,1101 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0924 € - 0,1079 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0609 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0652 € - 0,0761 € 2000 Varastossa
0.7 mm
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0661 € - 0,0773 € 1994 Varastossa
0.8 mm
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0816 € - 0,0954 € 12306 Varastossa
1.0 mm
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,2259 € - 0,2382 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,0942 € - 0,1046 € 7295 Varastossa
0.5 mm
M3
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0638 € - 0,0747 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
  • / 3
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon Väritön

0130100000VR

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

0130160000VR

Hinta-alue
0,041 € - 0,0349 €

Varastotasot
3042 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

0130210000VR

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0656 €

Varastotasot
634 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

0130310000VR

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Väritön

0130420000VR

Hinta-alue
0,0963 € - 0,0825 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon Väritön

0130480000VR

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm Nailon Väritön

0130060000VR

Hinta-alue
0,07 € - 0,0596 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

0130120000VR

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

0130170000VR

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0638 €

Varastotasot
13930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon Väritön

0130220000VR

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0663 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

0130330000VR

Hinta-alue
0,0806 € - 0,069 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

0130450000VR

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon Väritön

0130500000VR

Hinta-alue
0,1079 € - 0,0924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

0130140000VR

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

0130190000VR

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0652 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

0130280000VR

Hinta-alue
0,0773 € - 0,0661 €

Varastotasot
1994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

0130410000VR

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0816 €

Varastotasot
12306 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon Väritön

0130470000VR

Hinta-alue
0,2382 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon Väritön

0130070000VR

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0942 €

Varastotasot
7295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

0130130000VR

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm