Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0364 € - 0,045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,035 € - 0,0433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1855 € - 0,229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0639 € - 0,0788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0357 € - 0,044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0398 € - 0,0491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0836 € - 0,1032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0547 € - 0,0676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0647 € - 0,0799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0426 € - 0,0525 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | 900 Varastossa |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1852 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1841 € - 0,2273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa