Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm Nailon Väritön

Tässä ruuvissa on soikea ristipää, joten siinä yhdistyvät kupu- ja uppokantakiinnikkeiden avainominaisuudet. Se on valmistettu värittömästä nailonista, ja sitä käytetään monessa käyttökohteessa ja monella alalla.
Tuotekoodi:

50M030050M008

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0403 €
5000 - 19999 0,0362 €
20000 + 0,0326 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

40,30 €

1000 x 0,0403 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Upotettu ruuviaste 90 ° up to 92
Kierteen pituus 8.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Kannan tyyppi Soikea kanta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä