Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M5 25.0 mm Nailon Väritön

Tässä ruuvissa on soikea ristipää, joten siinä yhdistyvät kupu- ja uppokantakiinnikkeiden avainominaisuudet. Se on valmistettu värittömästä nailonista, ja sitä käytetään monessa käyttökohteessa ja monella alalla.
Tuotekoodi:

50M050080M025

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,0674 €
2500 - 9999 0,0606 €
10000 + 0,0546 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

33,70 €

500 x 0,0674 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Upotettu ruuviaste 90 ° up to 92
Kierteen pituus 25.0 mm
Kierrekoko M5
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Avaintyyppi Ristipäinen kanta
Kannan tyyppi Soikea kanta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä