Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1189 € - 0,1642 € | 250 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0376 € - 0,0524 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0555 € - 0,0774 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0498 € - 0,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0655 € - 0,0914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0854 € - 0,1192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1347 € - 0,2464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2135 € - 0,3902 € | 20 Varastossa |
|
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,3094 € - 0,5626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,4449 € - 0,7009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1752 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,7256 € - 1,0391 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1165 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1323 € - 0,2409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0679 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,3942 € - 0,6243 € | 698 Varastossa |
|
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,4778 € - 0,7516 € | 90 Varastossa |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,271 € - 0,4381 € | 11040 Varastossa |
|
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1252 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1165 € - 0,2122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.