Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 8.0 mm PC Kirkas

Läpinäkyvästä polykarbonaatista (PC) valmistettu ristipääkupukantaruuvi on kestävä ja esteettinen kiinnike, jolla on hyvä lämmönkesto. PC on erinomainen vaihtoehto sähkö-, jälleenmyynti- ja myyntipistealoille.
Tuotekoodi:

170260800022

5100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,182 €
500 - 999 0,1289 €
1000 + 0,0996 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

18,20 €

100 x 0,182 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 4.5 mm
Kannan korkeus 1.7 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Kierrekoko M2.6
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Väri Kirkas
Valmis Ei pinnoitetta
Materiaali PC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä