Valikko Haku

Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

This cross head countersunk screw is made from zinc plated steel. Refers to DIN 965 and ISO 7046.
Tuotekoodi:

341041040952

5850 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0695 €
1000 + 0,0498 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

34,75 €

500 x 0,0695 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 7.5 mm
Kannan korkeus 2.2 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M4
Kannan tyyppi Litteä kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Väri Väritön
Valmis Sinkki
Materiaali Niukkahiilinen teräs
Standardit DIN 965
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä