Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0411 € - 0,0507 € | 1500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0598 € - 0,0738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | 14000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0677 € - 0,0835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0651 € - 0,0804 € | 500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0637 € - 0,0787 € | 1500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1396 € - 0,1723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,074 € - 0,0914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | 32000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0424 € - 0,0524 € | 34999 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 975 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1307 € - 0,2385 € | 8248 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2469 € - 0,4013 € | 2138 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,456 € - 0,7185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,138 € - 0,2526 € | 3900 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2778 € - 0,449 € | 2395 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4897 € - 0,7704 € | 1490 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4364 € - 0,6862 € | 908 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa