Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Sarjanumero: SR1967
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Tekniset tiedot | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 3222 Varastossa |
M2
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 460 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 10294475 | 0,0334 € - 0,0413 € | 41983 Varastossa |
M2 x 0.4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.268 in
6.8 mm
|
Urallinen kanta
|
|
| 0,0334 € - 0,0413 € | 105 Varastossa |
M2.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0397 € - 0,049 € | 2000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 2000 Varastossa |
M2 x 0.4
|
Väritön
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 63 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0569 € - 0,0702 € | 3000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0791 € - 0,0977 € | 1359 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1946 € - 0,2403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 5154 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0463 € - 0,0571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0411 € - 0,0507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 4000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
|
Nailon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa