High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | d2 | Materiaali | H | Sormikieleke | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1156 € - 1,2405 € | 200 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
Väritön
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,1891 € - 2,1891 € | 564 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
Musta
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,0452 € - 3,1995 € | 12082 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Väritön
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,5327 € - 4,5327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
Väritön
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,6346 € - 3,6346 € | 1206 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,5296 € - 1,5296 € | 11151 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Väritön
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,8659 € - 5,8659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.406 in
35.7 mm
|
Musta
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0891 € - 0,099 € | 81994 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,6918 € - 0,769 € | 3481 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,964 € - 1,0707 € | 4461 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,9233 € - 1,0258 € | 2459 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4953 € - 0,5501 € | 9522 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikoni
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 2,1751 € - 2,2874 € | 97 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,3295 € - 2,4558 € | 200 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
Väritön
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,8251 € - 0,9177 € | 20816 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Väritön
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,2526 € - 0,2526 € | 9518 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,8768 € - 2,8768 € | 258 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Väritön
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,536 € - 0,5964 € | 30107 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,6585 € - 8,6585 € | 56 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,342 € - 14,342 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.28 in
57.9 mm
|
Musta
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa