Valikko Haku

Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Musta

Pulttireikäinen laitepyörä jarrulla, fenolirenkaalla ja ruostumattomalla teräskotelolla.
Tuotekoodi:

494717

46 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 15 117,5632 €
16 + 62,8827 €
Vakiopakkaus: 16

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

117,56 €

1 x 117,5632 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lämpötilat -25 - 260 °C
Pyörän materiaali Fenoli
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Bolt Hole
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä