Valikko Haku

Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Musta

Sopii erinomaisesti elektronisiin kaappeihin tai myymäläkalusteisiin, joissa tarvitaan matalaa ja vahvaa pyörää. Saatavana jarrulla tai ilman.
Tuotekoodi:

494725

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8 - 79 10,1491 €
80 + 5,4216 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 8

Kokonaishinta:

81,19 €

8 x 10,1491 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Sinkitty teräs
Kalustepyörän tyyppi Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä