Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
31,7083 € - 59,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
100.0 kg
51,3412 € - 95,9999 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
120.0 kg
28,8469 € - 89,9047 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
Kumi
100.0 N
22,8913 € - 71,3027 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
Termoplastinen polymeeri
100.0 N
43,2498 € - 80,8481 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
120.0 kg
37,2806 € - 69,6926 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
100.0 kg
128,7481 € - 270,3711 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
120.0 kg
26,629 € - 83,0044 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
PA
15.0 kg
14,4576 € - 45,0529 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
Termoplastinen
101.8 kg
30,6541 € - 57,2722 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
Fenoli
150.0 kg
32,7078 € - 101,9226 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
Kumi
150.00 N
44,4683 € - 83,1482 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Muovi
150.0 kg
17,9489 € - 55,9209 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Termoplastinen
39,4985 € - 73,8328 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kiinteä laatta
Fenoli
100.0 kg
21,796 € - 67,9388 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Termoplastinen
  • / 2
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Musta

494705

Hinta-alue
59,2847 € - 31,7083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Pultin reikä Musta

494716

Hinta-alue
95,9999 € - 51,3412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    120.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 N Ruuvattava Valkoinen

1337454

Hinta-alue
89,9047 € - 28,8469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 N
  • Pyörän materiaali
    Kumi
Kiinteälevyinen rullapyörä 80.0 mm 35.0 mm Valkoinen

1337455

Hinta-alue
71,3027 € - 22,8913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 N
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Pultin reikä Musta

494708

Hinta-alue
80,8481 € - 43,2498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    120.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Musta

494707

Hinta-alue
69,6926 € - 37,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Pultin reikä Musta

494718

Hinta-alue
270,3711 € - 128,7481 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    120.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Kiinteälevyinen rullapyörä 35.0 mm Musta

1337457

Hinta-alue
83,0044 € - 26,629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinteälevyinen rullapyörä 80.0 mm 45.0 mm Musta

1337451

Hinta-alue
45,0529 € - 14,4576 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    101.8 kg
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen
Kiinteälevyinen rullapyörä 100.0 mm 35.0 mm Musta

494710

Hinta-alue
57,2722 € - 30,6541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    150.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 100.0 mm 150.00 N Ruuvattava Valkoinen

1337456

Hinta-alue
101,9226 € - 32,7078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    150.00 N
  • Pyörän materiaali
    Kumi
Kiinteälevyinen rullapyörä 100.0 mm 35.0 mm Musta

494720

Hinta-alue
83,1482 € - 44,4683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    150.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Laitepyörä 80.0 mm 101.8 kg Ruuvattava 100.0 mm Musta

1337450

Hinta-alue
55,9209 € - 17,9489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinteälevyinen rullapyörä 80.0 mm 35.0 mm Musta

494719

Hinta-alue
73,8328 € - 39,4985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 100.0 mm 152.9 kg Ruuvattava 100.0 mm Musta

1337452

Hinta-alue
67,9388 € - 21,796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs