Näitä korokkeita käytetään tasoittamaan aukot käyttökohteissa, joissa korkeussäätö ei riitä. Ne tarjoavat soveltuvan välyksen ja kohdistuksen osille, jotka eivät ole välttämättä täysin kohtisuoria tai rinnakkaisia.
Luo aukon tai etäisyyttä tehostamalla käyttökohteen suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää. Auttaa jakamaan tasaisesti kuormat ja paineet pienentäen rasituksen keskittymisen tai ennenaikaisen kulumisen mahdollisuutta: olennainen käyttökohteissa, joissa on tärinää tai liikettä.
Ne on helppo asentaa, ja niitä käytetään usein vaativissa käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, teollisuuskoneissa ja sähkölaitteissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | h | Cıvata İçin | d1 | Materiaali | d2 | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,79 € - 7,72 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Teräs
|
25.0
|
||
8,39 € - 11,19 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M16
|
17.5
|
Ruostumaton teräs
|
45.0
|
||
10,00 € - 14,29 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M24
|
26.0
|
Ruostumaton teräs
|
58.0
|
||
7,77 € - 11,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M10
|
11.0
|
Ruostumaton teräs
|
32.0
|
||
24,49 € - 34,99 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M36
|
39.0
|
Ruostumaton teräs
|
80.0
|
||
7,41 € - 10,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Ruostumaton teräs
|
25.0
|
||
42,71 € - 61,02 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M48
|
52.0
|
Ruostumaton teräs
|
105.0
|
||
19,94 € - 28,48 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M30
|
33.0
|
Ruostumaton teräs
|
70.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa