Valikko Haku

Välilevy M6 6.6 25.0 4.0 Teräs

Tätä välikettä käytetään komponenttien välillä oikeaoppisen välyksen, kohdistuksen ja säädettävyyden aikaansaamiseksi. Se kohdistaa komponentit, jotka eivät ole täysin kohtisuoria tai rinnakkaisia, estäen ennenaikaista rasitusta tai kulumista. Käytetään raskaisiin kuormiin M15-kierreko´olla.
Tuotekoodi:

20201258

33 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 7,72 €
5 - 9 6,95 €
10 - 19 6,56 €
20 + 5,79 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

7,72 €

1 x 7,72 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M6
d1 6.6
d2 25.0
h 4.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä