Valikko Haku

KPR-vaimennustuet

Varastossa

Koneiden tärinäkiinnittimet galvanoidulla ST37 teräskotelolla ja luonnonkumimuotilla. Näissä vaimennustuissa on 60 shore -kumikovuus ja rikkoutumisensuojavaihtoehtoja. Näitä tukia on saatavilla eri tyypeissä ja kierrekoissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Kokonaishalkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kokonaiskorkeus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Alustan korkeus Reiän läpimitta Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Osta
39,2672 € - 48,3189 € Kysy toimitusaikaa täältä
106.0 mm
38.0 mm
21,4491 € - 26,4029 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
23.0 mm
39,2672 € - 48,3189 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.0 mm
38.0 mm
105,2226 € - 121,4326 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
60.0 mm
35,3508 € - 43,4947 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
45.0 mm
11,3161 € - 12,5735 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
23.0 mm
20,7045 € - 23,005 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.0 mm
38.0 mm
26,4029 € - 32,4719 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0 mm
30.0 mm
20,7045 € - 23,005 € Kysy toimitusaikaa täältä
106.0 mm
38.0 mm
52,0313 € - 57,8125 € 4 Varastossa
160.0 mm
60.0 mm
13,9187 € - 15,4652 € 8 Varastossa
62.0 mm
30.0 mm
18,6418 € - 20,7131 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
45.0 mm
Tärinänvaimennin 106.0 mm 38.0 mm

1460881

Hinta-alue
48,3189 € - 39,2672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 48.0 mm 23.0 mm

1460873

Hinta-alue
26,4029 € - 21,4491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 101.0 mm 38.0 mm

1460879

Hinta-alue
48,3189 € - 39,2672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 160.0 mm 60.0 mm

1460883

Hinta-alue
121,4326 € - 105,2226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 92.0 mm 45.0 mm

1460877

Hinta-alue
43,4947 € - 35,3508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 48.0 mm 23.0 mm

1460874

Hinta-alue
12,5735 € - 11,3161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 101.0 mm 38.0 mm

1460880

Hinta-alue
23,005 € - 20,7045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 62.0 mm 30.0 mm

1460875

Hinta-alue
32,4719 € - 26,4029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 106.0 mm 38.0 mm

1460882

Hinta-alue
23,005 € - 20,7045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 160.0 mm 60.0 mm

1460884

Hinta-alue
57,8125 € - 52,0313 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 62.0 mm 30.0 mm

1460876

Hinta-alue
15,4652 € - 13,9187 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 92.0 mm 45.0 mm

1460878

Hinta-alue
20,7131 € - 18,6418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi