Valikko Haku

Kuituaukkojen adapterit

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kuituaukkojen adaptereilla tehdään SC-liittimen aukosta ST-liittimen aukko. Valokuitujen haaroittimen avulla aramidisäikeinen kaapeli voidaan purkaa ja päättää mekaanisesti. Valmistettu UL94-V2-luokitellusta mustasta tai värittömästä nailonista.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Osta
0,1046 € - 0,1267 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-2
0,1478 € - 0,1796 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-0
Liitin SC ST:hen 11.0 mm 12.8 mm

OFCA-SC/ST-01

Hinta-alue
0,1267 € - 0,1046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Liitintyyppi
    SC to ST
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Liitin SC ST:hen 11.0 mm 12.8 mm

OFCA-SC/ST-19

Hinta-alue
0,1796 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Liitintyyppi
    SC to ST
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790