Valikko Haku

Kuitujen jatkoskotelon osat

Varastossa

Kuitujen jatkosalustoja voi pinota ilman määrärajoitusta ja kuituja vetää alustojen välillä alustan pitkillä sivuilla olevien aukkojen läpi. Värikoodatut saranat ilmoittavat, miltä puolelta alusta avautuu Kannet, alustat ja saranat myydään erikseen tai sarjana. Liekinkestävä; UL94 V0 ja UL94 HB.

Sarjanumero: SROFST

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Tyyppi Osta
11,4863 € - 11,4863 € 189 Varastossa
170.0 mm
Musta
103.5 mm
10.0 mm
Jatkoalusta sädesäädöllä ja kuidun säilytystilalla
7,9822 € - 7,9822 € 741 Varastossa
132.0 mm
Musta
82.0 mm
6.6 mm
Jatkoalusta sädesäädöllä ja kuidun säilytystilalla
1,0296 € - 1,1146 € 28689 Varastossa
Vihreä
Jatkoalustan sarana
1,0296 € - 1,1146 € 11692 Varastossa
Punainen
Jatkoalustan sarana
11,6421 € - 11,6421 € 2452 Varastossa
170.0 mm
Musta
103.5 mm
10.0 mm
Jatkoalusta sädesäädöllä ja kuidun säilytystilalla
8,4837 € - 8,4837 € 67 Varastossa
170.0 mm
Musta
103.5 mm
5.0 mm
Jatkoalustan kansi
Kuituohjain 170.0 mm (L) Musta

10111895

Hinta-alue
11,4863 € - 11,4863 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Tyyppi
    Jatkoalusta sädesäädöllä ja kuidun säilytystilalla
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    103.5 mm
Kuituohjain 132.0 mm (L) Musta

10312421

Hinta-alue
7,9822 € - 7,9822 €

Varastotasot
741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tyyppi
    Jatkoalusta sädesäädöllä ja kuidun säilytystilalla
  • Kokonaiskorkeus
    6.6 mm
  • Kokonaisleveys
    82.0 mm
Kuituohjain PP;TPE Vihreä

10111901

Hinta-alue
1,1146 € - 1,0296 €

Varastotasot
28689 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Jatkoalustan sarana
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Pakkausten määrä
    20
Kuituohjain PP;TPE Punainen

10111918

Hinta-alue
1,1146 € - 1,0296 €

Varastotasot
11692 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni;Termoplastinen elastomeeri
  • Tyyppi
    Jatkoalustan sarana
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Pakkausten määrä
    20
Kuituohjain 170.0 mm (L) Musta

10111888

Hinta-alue
11,6421 € - 11,6421 €

Varastotasot
2452 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Tyyppi
    Jatkoalusta sädesäädöllä ja kuidun säilytystilalla
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    103.5 mm
Kuituohjain 170.0 mm (L) Musta

10111871

Hinta-alue
8,4837 € - 8,4837 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Jatkoalustan kansi
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    103.5 mm