Valikko Haku

Kuitujen taittumista rajoittavat putket - haaroitin

Varastossa

Nailoninen kuitujen taipumista rajoittavan putkihaaroittimen avulla aramidisäikeinen kaapeli voidaan purkaa ja päättää mekaanisesti. Tarjoaa valikoiman tulosovittimia 2,5-7,0 mm:n OFBLT:ille, kuitunipuille, kaapeleille ja kytkentäkaapeleille. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen ja vihreä. UL94-V0-luokitus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kaapelityyppi Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
21,6537 € - 21,6537 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
3.0 - 4.0 mm
1,5917 € - 1,5917 € 160 Varastossa
Musta
2.5 - 3.5 mm
3,6755 € - 3,6755 € 12636 Varastossa
Vihreä
5.1 - 6.0 mm
4,9835 € - 4,9835 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
6.35 mm OFBLT
N/A Sininen PA 3,0–4,0 mm

OFDC-2-05-19BK

Hinta-alue
21,6537 € - 21,6537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kaapelityyppi
    3.0 - 4.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
N/A Musta PA 2,5–3,5 mm

OFDC-1-05-19BK

Hinta-alue
1,5917 € - 1,5917 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kaapelityyppi
    2.5 - 3.5 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
N/A Vihreä PA 5,1–6,0 mm

OFDC-4-05-19BK

Hinta-alue
3,6755 € - 3,6755 €

Varastotasot
12636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Kaapelityyppi
    5.1 - 6.0 mm
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790
N/A Sininen PA 6,35 mm:n OFBLT

OFDC-8-635-19BK

Hinta-alue
4,9835 € - 4,9835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Sininen
  • Kaapelityyppi
    6.35 mm OFBLT
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790