Optical Fibre Bend Limiting Tubing provides the best protection for fibres, preventing difficulties like crushing, kinking, and micro bending while delivering a complete, self-managing solution for fibre routing.
The tubing design allows for precise bending control of optical fibres while minimizing signal loss, particularly in applications where cables or threads may be repeatedly bent or flexed, making it durable and flexible.
It gives a range of input adapters to cover OFBLT, fibre bundles, cable and patch cords. Used in applications such as manufacturing, and medical equipment.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Essentra tuotenumero | Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kaapelityyppi | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9835 € - 4,9835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.953 in
49.6 mm
|
Sininen
|
6.35 mm OFBLT
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21,6537 € - 21,6537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.953 in
49.6 mm
|
Sininen
|
3.0 - 4.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6755 € - 3,6755 € | 6325 Varastossa |
1.953 in
49.6 mm
|
Vihreä
|
5.1 - 6.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5917 € - 1,5917 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.953 in
49.6 mm
|
Musta
|
2.5 - 3.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa