Valikko Haku

Kuitujen taittumista rajoittavat putkityökalut

Varastossa

OFBLT-työkaluilla asennetaan kuituja halkaistuihin OFBLTS-putkiin. Kuitu työnnetään työkalun sivuun. Halkaistu putki syötetään sitten työkalun suppilon yli, ja työkalu työnnetään halkaistuun putkeen kuidun asentamiseksi. Valmistettu punaisesta tai mustasta polyeksymetyleenistä (POM).

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kaapelinipun maksimihalkaisija Väri Osta
0,176 € - 0,2342 € 8 Varastossa
4.2 mm
Musta
2,5512 € - 2,5512 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.6 mm
Punainen
Musta Työkalu 4.2 mm

OFZT-3-14-BK

Hinta-alue
0,2342 € - 0,176 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    4.2 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putkityökalu
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyasetaali
  • Tyyppi
    For OFBLTS
Punainen Työkalu 2.6 mm

OFZT-2-14-RD

Hinta-alue
2,5512 € - 2,5512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kaapelinipun maksimihalkaisija
    2.6 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Putkityökalu
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyasetaali
  • Tyyppi
    For OFBLTS