Valikko Haku

Punainen Työkalu 2.6 mm

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Tuotekoodi:

OFZT-2-14-RD

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 2,5512 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

2,55 €

1 x 2,5512 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kaapelinipun maksimihalkaisija 2.6 mm
Lisävarusteen tyyppi Putkityökalu
Väri Punainen
Koko materiaali Polyasetaali
Tyyppi For OFBLTS
Hinta / kpl sis ALV 3.1015 EUR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä