Valikko Haku

Kuitukelat

Varastossa

Kuidunhallintatuotteiden valikoima tukee matalaprofiilisia kuitukeloja ylimääräisen kuidun keräämiseksi piirikortilla. Jotkut voi purkaa ja muodostaa niillä mutkan 90 tai 180 asteen käännöksen ympäri. Jotkut kelat voidaan pinota ja asentaa piirilevylle. Valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.

Sarjanumero: SREFA04

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Säde Asennustapa Kokonaiskorkeus Tyyppi Osta
4,5875 € - 4,5875 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
Liima
Fibre Storage
8,5532 € - 8,5532 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
No Mounting
Winding Reel
3,8137 € - 3,8137 € 235 Varastossa
Musta
25.0 mm
Ruuvi
Fibre Storage
7,3102 € - 7,3102 € 89 Varastossa
Musta
40.0 mm
Ruuvi
Fibre Storage
0,5748 € - 0,6245 € 460 Varastossa
Väritön
43.2 mm
Ruuvi
Support Base
4,4087 € - 4,4087 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
Ruuvi
Fibre Storage
3,7308 € - 3,7308 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
Liima
Fibre Storage
1,3816 € - 1,5198 € 5100 Varastossa
Väritön
43.2 mm
Liima
Support Base
4,1315 € - 4,1315 € 130 Varastossa
Musta
30.0 mm
Ruuvi
Fibre Storage
1,4923 € - 1,4923 € 40 Varastossa
Väritön
43.2 mm
Ruuvi
Support Base
1,0584 € - 1,1455 € 3400 Varastossa
Väritön
43. 2mm
Liima
Support Base
3,2748 € - 3,2748 € 70 Varastossa
Musta
25.0 mm
Ruuvi
Fibre Storage
4,09 € - 4,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
Liima
Fibre Storage
5,3336 € - 5,3336 € 290 Varastossa
Musta
35.0 mm
Ruuvi
Fibre Storage
5,8311 € - 5,8311 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
Liima
Fibre Storage
1,893 € - 4,9619 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
Ruuvi
Support Base
Kuitukela Liima 6.4 mm 25.0 mm PA Musta

EFA04-21-ASS

Hinta-alue
4,5875 € - 4,5875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Ei asennusta 10.0 mm 30.0 mm PA Musta

EFA04-67-ASS

Hinta-alue
8,5532 € - 8,5532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    No Mounting
  • Tyyppi
    Winding Reel
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Ruuvi 6.4 mm 25.0 mm PA Musta

EFA04-21-001

Hinta-alue
3,8137 € - 3,8137 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Ruuvi 6.4 mm 40.0 mm PA Musta

EFA04-23-001

Hinta-alue
7,3102 € - 7,3102 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Ruuvi 8.2 mm 43.2 mm PA Väritön

OFSB-4-85-01

Hinta-alue
0,6245 € - 0,5748 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    Support Base
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kuitukela Ruuvi 3.9 mm 30.0 mm PA Musta

EFA04-10-001

Hinta-alue
4,4087 € - 4,4087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Liima 3.9 mm 30.0 mm PA Musta

EFA04-10-ASS

Hinta-alue
3,7308 € - 3,7308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Liima 8.2 mm 43.2 mm PA Väritön

OFSB-4-85-01A

Hinta-alue
1,5198 € - 1,3816 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisältää
    Adhesive
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    Support Base
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kuitukela Ruuvi 12.4 mm 30.0 mm PA Musta

EFA04-14-001

Hinta-alue
4,1315 € - 4,1315 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Ruuvi 8.2 mm 43.2 mm PA Väritön

OFSB-4-85-19

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4923 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    Support Base
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kuitukela Liima 8.2 mm 43. 2mm PA Väritön

OFSB-4-85-19A

Hinta-alue
1,1455 € - 1,0584 €

Varastotasot
3400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisältää
    Adhesive
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    Support Base
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kuitukela Ruuvi 4.0 mm 25.0 mm PA Musta

EFA04-04-001

Hinta-alue
3,2748 € - 3,2748 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Liima 4.0 mm 25.0 mm PA Musta

EFA04-04-ASS

Hinta-alue
4,09 € - 4,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Ruuvi 8.0 mm 35.0 mm PA Musta

EFA04-76-001

Hinta-alue
5,3336 € - 5,3336 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Liima 12.4 mm 30.0 mm PA Musta

EFA04-14-ASS

Hinta-alue
5,8311 € - 5,8311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    Fibre Storage
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Kuitukela Väritön PA Ruuvi 8.0 mm 30.0 mm

OFCP-50-19

Hinta-alue
4,9619 € - 1,893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisältää
    No Mounting Hardware
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    Support Base
  • Koko materiaali
    Polyamidi