Valikko Haku

Kuitupidike 42.7 mm (L) Musta

Optical fibre rack bracket mounts into a standard 19” rack with a quarter turn. Removable with a quarter turn. No stress is applied to the fiber upon entry.
Tuotekoodi:

OFRB-2BK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 2499 1,0777 €
2500 + 0,9948 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

107,77 €

100 x 1,0777 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Työnnettävä neljänneskierros
Tyyppi Rack Bracket
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Pakkausten määrä 250
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä