Valikko Haku

Kuituohjaimet

Varastossa

These Fibre Guides, also known as optical or fibre optic guides, can accommodate many low-profile fibre reels for spooling surplus fibre onto a PCB board. It is an entirely modular, adaptable system that provides fibre optic cable management, support, and protection. The guide may be angled in all planes thanks to a unique spine.

Fibre may enter and depart at any point without snagging or kinking, minimising excessive bending or tension that might result in signal loss or cable damage. Angled and straight lugs along the guide keep the fibre from jumping out.

Stacking pillars and standoffs are also available, which may be utilised to stack numerous reels for compact spooling of many fibre lines. Simple to install in three different methods, using their adhesive pad, snap fitting it, or screwing it, all of which aid in keeping components in place. Widely used in telecommunications, data centres, networking infrastructure and other industries.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennustapa Kokonaisleveys Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
4,1591 € - 4,1591 € Kysy toimitusaikaa täältä
Liima
49.6 mm
Kulma
12.0 mm
3,6064 € - 3,6064 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruuvi
44.6 mm
Kulma
12.0 mm
4,813 € - 4,813 € Kysy toimitusaikaa täältä
Liima
40.0 mm
Kulma
5.5 mm
3,5235 € - 3,5235 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruuvi
40.0 mm
Kulma
12.0 mm
3,5235 € - 3,5235 € 90 Varastossa
Ruuvi
40.0 mm
Kulma
8.0 mm
3,7031 € - 3,7031 € Kysy toimitusaikaa täältä
Liima
40.0 mm
Kulma
8.0 mm
3,5184 € - 3,5184 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
5.0 mm
3,0399 € - 3,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
44.6 mm
Kulma
4.8 mm
2,2398 € - 2,2398 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Suora
40.0 mm
2,1125 € - 2,1125 € 100 Varastossa
Tarratyyny
44.6 mm
Kulma
4.8 mm
2,957 € - 2,957 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
4.8 mm
3,0122 € - 3,0122 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
40.0 mm
Suora
40.0 mm
10,7248 € - 10,7248 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
44.6 mm
Kulma
12.0 mm
9,9196 € - 9,9196 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
40.0 mm
Kulma
12.0 mm
2,957 € - 2,957 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
44.6 mm
Kulma
12.0 mm
0,2639 € - 0,3191 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
8.0 mm
Litteä
3.7 mm
2,4042 € - 2,4042 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
40.0 mm
Kulma
5.0 mm
4,0762 € - 4,0762 € Kysy toimitusaikaa täältä
Tarratyyny
49.6 mm
Kulma
12.0 mm
2,7773 € - 2,7773 € Kysy toimitusaikaa täältä
Napsauttamalla kiinnitettävä
40.0 mm
Kulma
8.0 mm
OFFGSP-R-10-BK 0,2818 € - 0,3399 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Koroke
19.5 mm
  • / 2
Kuituohjain Kulma Liima 40.0 mm PA

EFA04-34-P06

Hinta-alue
4,1591 € - 4,1591 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 35.0 mm PA

EFA04-34-005

Hinta-alue
3,6064 € - 3,6064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Nothing Included
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 -37.0 mm PA

EFA04-34-P07

Hinta-alue
4,813 € - 4,813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 30.0 mm PA

EFA04-34-004

Hinta-alue
3,5235 € - 3,5235 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Nothing Included
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 30.0 mm PA

EFA04-34-010

Hinta-alue
3,5235 € - 3,5235 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Nothing Included
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Liima 30.0 mm (R)

EFA04-34-P10

Hinta-alue
3,7031 € - 3,7031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

EFA04-34-PR1

Hinta-alue
3,5184 € - 3,5184 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 35.0 mm PA

EFA04-34-R02

Hinta-alue
3,0399 € - 3,0399 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Suora Liima;Painoniitti 40.0 mm (R)

EFA04-60-PR1

Hinta-alue
2,2398 € - 2,2398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Suora
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    28.0 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

EFA04-34-PR2

Hinta-alue
2,1125 € - 2,1125 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 40.0 mm PA

EFA04-34-PR3

Hinta-alue
2,957 € - 2,957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Suora Painoniitti (R)

EFA04-60-R01

Hinta-alue
3,0122 € - 3,0122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Suora
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    28.0 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

EFA04-34-PR5

Hinta-alue
10,7248 € - 10,7248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

EFA04-34-PR4

Hinta-alue
9,9196 € - 9,9196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 35.0 mm PA

EFA04-34-R05

Hinta-alue
2,957 € - 2,957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Litteä Napsauttamalla kiinnitettävä Tyyli 1 PA

OFFGSP-F-19-BK

Hinta-alue
0,3191 € - 0,2639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Litteä
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Asennustapa
    Napsauttamalla kiinnitettävä
Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 mm PA

EFA04-34-R01

Hinta-alue
2,4042 € - 2,4042 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Kulma Tarratyyny 40.0 mm PA

EFA04-34-PR6

Hinta-alue
4,0762 € - 4,0762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Adhesive Pad
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 - 37.0 mm PA

EFA04-34-R10

Hinta-alue
2,7773 € - 2,7773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Rivets
  • Tyyppi
    Kulma
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    11.5 mm
  • Reiän läpimitta
    3.6 mm
Kuituohjain Koroke 19.5 mm 8.0 mm PA

OFFGSP-R-10-BK

Hinta-alue
0,3399 € - 0,2818 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Koroke
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790