Valikko Haku

Kuituohjain Kulma M3/#6 ruuvi 40.0 mm PA

40mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw.
Tuotekoodi:

EFA04-34-006

223 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,7722 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

377,22 €

100 x 3,7722 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää Nothing Included
Tyyppi Corner
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Asennustapa Ruuvi
Pakkausten määrä 100
Säde 40.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä