Valikko Haku

Kuituohjain Kulma Liima 30.0 mm (R)

30 mm säteen kuitunurkkaohjain, voidaan kiinnittää #6 tai M3 ruuvilla.
Tuotekoodi:

EFA04-34-P10

300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,7031 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

370,31 €

100 x 3,7031 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää Adhesive Pad
Tyyppi Corner
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Asennustapa Liima
Pakkausten määrä 100
Säde 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä