Valikko Haku

Kuituohjain Kulma Tarratyyny 30.0 mm PA

30 mm säteen kuitunurkkaohjain, voidaan kiinnittää #6 tai M3 ruuvilla. Mukana toimitetaan SRHR-3555 niitit ja tarratyynyt.
Tuotekoodi:

EFA04-34-PR1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 3,5184 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

351,84 €

100 x 3,5184 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää Adhesive Pad
Sisältää Rivets
Tyyppi Corner
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Asennustapa Adhesive Pad
Pakkausten määrä 102
Säde 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä