Valikko Haku

Kuituohjain Kulma Painoniitti 35.0 mm PA

35mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Tuotekoodi:

EFA04-34-R05

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 2,957 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

295,70 €

100 x 2,957 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää Rivets
Tyyppi Corner
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Asennustapa Napsauttamalla kiinnitettävä
Pakkausten määrä 100
Säde 35.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä