Valikko Haku

Kuituohjain Kulma Painoniitti 30.0 - 37.0 mm PA

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with SRHR-3555 Rivets.
Tuotekoodi:

EFA04-34-R10

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 2,7773 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

277,73 €

100 x 2,7773 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Sisältää Rivets
Tyyppi Corner
Koko materiaali Polyamidi 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Asennustapa Napsauttamalla kiinnitettävä
Pakkausten määrä 100
Säde 30.0 - 37.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä