Valikko Haku

Kuljetuslavojen jalat 50.5 mm 60.0 mm Teräs

Teräksestä valmistettu kuljetuslavan jalka. Sopivat erityisesti metallilavoille ja kehikoille.
Tuotekoodi:

1220378

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 4,2442 €
10 - 19 4,0251 €
20 + 3,8882 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,24 €

1 x 4,2442 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Mittapituus 2.4 mm
Yhteensopiva sisähalkaisija 60.0 mm
Kokonaisleveys 60.0 mm
Kokonaiskorkeus 50.5 mm
Ulkoleveys 127.0 mm
Sisäleveys 102.0 mm
Reiän koko 19.0 mm
Tyyli Pinoamaton
Väri Väritön
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä