Matalaprofiiliset kuljetuslavojen jalat, joita kutsutaan usein hitsatuiksi kupeiksi. Sopivat vakiomallisiin metallipohjaisiin liukuihin ja kasvattavat kestoa ja suojausta.
Sileä niukkahiilinen teräs suojaa lattiaa ja pienentää melutasoa peittäen metallialustan täysin ja suojaten sitä.
Korokkeen maksimikoot käytettäessä SHS-putkia. Tämä kuljetuslavojen jalkavalikoima sopii erinomaisesti metallisille kuljetusalustoille ja kehikoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva sisähalkaisija | Väri | Tyyli | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1118 € - 4,5468 € | 1295 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Väritön
|
Pinoamaton
|
2.126 in
54.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 5,7957 € - 6,3009 € | 125 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Väritön
|
Pinoamaton
|
2.756 in
70.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 10192764 | 4,8489 € - 5,8671 € | 123 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Väritön
|
Pinoamaton
|
2.126 in
54.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
| 0,2582 € - 0,5393 € | 2850 Varastossa |
|
Musta
|
Stacking
|
|
Nailon
|
|
||
| 3,9854 € - 4,3503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Väritön
|
Pinoamaton
|
2.362 in
60.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 27,9023 € - 30,3119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Väritön
|
Pinoamaton
|
2.756 in
70.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 4,3784 € - 4,7432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Väritön
|
Stacking
|
1.26 in
32.0 mm
|
Niukkahiilinen teräs
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa