Valikko Haku

Kuljetuslavojen jalat 57.0 mm 70.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

1220381

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 29,5725 €
10 - 19 28,1033 €
20 + 27,2217 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

29,57 €

1 x 29,5725 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Mittapituus 3.0 mm
Yhteensopiva sisähalkaisija 80.0 mm
Kokonaisleveys 70.0 mm
Kokonaiskorkeus 57.0 mm
Ulkoleveys 165.0 mm
Sisäleveys 127.0 mm
Reiän koko 19.0 mm
Tyyli Pinoamaton
Väri Väritön
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä