Valikko Haku

Offset-sarana 47.0 mm 45.0 mm Teräs, sinkkiseos

90 Degree Offset Corner Hinges come in different profiles to fit a combination of possibilities to offset the door to the frame.
Tuotekoodi:

1001200E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 10,7145 €
50 + 7,6532 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

10,71 €

1 x 10,7145 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lehden paksuus 6.5 mm
Kokonaispituus 47.0 mm
Kokonaispaksuus 19.0 mm
Kokonaisleveys 45.0 mm
Sovitin Adapter Not Included
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu
Materiaali Teräs, sinkkiseos
Saranan tyyppi Bearing Hinge
Asennustapa Open Hole
Asennussuunta Yleispätevä
Asennustapa Pinta-asennus
Asennusreikien määrä 2
Tapin materiaali Karkaistu teräs
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä