Valikko Haku

Kulmasaranat – jalustalliset

Varastossa

90 asteen ulkonevia kulmasaranoita on saatavana eri muotoisina, jotta oven etäisyys kehyksestä voidaan valita oikeaksi.

Sarjanumero: SR5504

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Asennusreikien määrä Materiaali Kokonaisleveys Osta
2,7223 € - 4,2347 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
47.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
45.0 mm
8,4059 € - 11,7683 € 28 Varastossa
14.0 mm
47.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
45.0 mm
2,5055 € - 3,8975 € 531 Varastossa
14.0 mm
47.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
45.0 mm
20121723 9,1216 € - 12,7703 € 145 Varastossa
6.5 mm
47.0 mm
2
Ruostumaton teräs
45.0 mm
11,0863 € - 15,5208 € 73 Varastossa
14.0 mm
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
47.0 mm
Offset-sarana 47.0 mm 45.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20061197

Hinta-alue
4,2347 € - 2,7223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    19.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
Offset-sarana 47.0 mm 45.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20061210

Hinta-alue
11,7683 € - 8,4059 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    24.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
Offset-sarana 47.0 mm 45.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20061227

Hinta-alue
3,8975 € - 2,5055 €

Varastotasot
531 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    26.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
Offset-sarana 47.0 mm 45.0 mm Ruostumaton teräs

20121723

Hinta-alue
12,7703 € - 9,1216 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Sovitin
    Adapter Not Included
Sarana 45.0 mm 47.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121730

Hinta-alue
15,5208 € - 11,0863 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    47.0 mm
  • Väri
    Musta