Valikko Haku

Kulmasaranat – kiinteä tappi

Varastossa

Ulkopuoliset metalliset kulmasaranat sopivat koneen suojiin ja sähköpaneeleihin. Niille on tarjolla eri profiileja ja kokoja, ja ne voidaan asentaa joko tapilla tai ruuveilla.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin läpimitta Tapin materiaali Kokonaispituus Tapin pituus Kokonaisleveys Koko materiaali Osta
3,3574 € - 5,2227 € 247 Varastossa
Teräs
34.0 mm
34.0 mm
Ruostumaton teräs
8,434 € - 12,1219 € 116 Varastossa
Teräs
34.0 mm
34.0 mm
Nailon
2,6627 € - 2,9585 € 4 Varastossa
Teräs
42.0 mm
40.0 mm
Ruostumaton teräs
2,7784 € - 3,0871 € 1079 Varastossa
Teräs
42.0 mm
40.0 mm
Ruostumaton teräs
20123550 2,6627 € - 2,9585 € 260 Varastossa
Teräs
42.0 mm
40.0 mm
Sinkkiseos
Kulmasarana M5 34.0 mm 34.0 mm

10102404

Hinta-alue
5,2227 € - 3,3574 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    34.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Kulmasarana 34.0 mm 34.0 mm

10102411

Hinta-alue
12,1219 € - 8,434 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    34.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Nailon
Kulmasarana M6 42.0 mm 40.0 mm

20065010

Hinta-alue
2,9585 € - 2,6627 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    42.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Kulmasarana M6 42.0 mm 40.0 mm

20065027

Hinta-alue
3,0871 € - 2,7784 €

Varastotasot
1079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    42.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
Kulmasarana M6 42.0 mm 40.0 mm

20123550

Hinta-alue
2,9585 € - 2,6627 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    42.0 mm
  • Kokonaispaksuus
    12.5 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos