Valikko Haku

Kulmasuojain 1 - Vakiosuojus 1.2 mm LDPE Valkoinen

Tämä reunasuojus on valmistettu LDPE:stä ja sitä käytetään suojaamaan teräviä ja arkoja kulmia kuljetus- ja varastointivahingoilta.
Tuotekoodi:

12321

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5000 + 0,1274 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 5000

Kokonaishinta:

637,00 €

5000 x 0,1274 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 45.0 mm
T 3.0 mm
t 2.0 mm
Tyyppi 1
Tyyli Standard Protector
Väri Valkoinen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä