Valikko Haku

Kulmasuojain 6 - Avoin 34.0 mm LDPE Musta

Tämä reunasuojus on valmistettu LDPE:stä ja sitä käytetään suojaamaan teräviä ja arkoja kulmia kuljetus- ja varastointivahingoilta.
Tuotekoodi:

36240

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
350 - 3499 0,3148 €
3500 - 6999 0,2998 €
7000 + 0,2847 €
Vakiopakkaus: 350

Tilaa useita 350

Kokonaishinta:

110,18 €

350 x 0,3148 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 70.0 mm
T 60.0 mm
t 35.0 mm
Tyyppi 6
Tyyli Open Protector
Väri Musta
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä