Valikko Haku

Kulmasuojain 2 - 3-tiekulma 22.0 mm LDPE Valkoinen

Tämä reunasuojus on valmistettu LDPE:stä ja sitä käytetään suojaamaan teräviä ja arkoja kulmia kuljetus- ja varastointivahingoilta.
Tuotekoodi:

51800

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 + 0,1944 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

388,80 €

2000 x 0,1944 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 45.0 mm
T 22.0 mm
Tyyppi 2
Tyyli 3 Way Corner Protector
Väri Valkoinen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä