Kulmasuojat peittävät terävät ja herkät kulmat täysin suojaten niitä vaurioilta kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Näitä suojia on tarjolla eri kulmatyyleillä: vakio, avoin, laajennettava, vaativan käytön ja 3-tiekulma.
Series Code: SR1041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | T | L | Väri | t | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0929 € - 0,1035 € | 797 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,2218 € - 0,8871 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,3436 € - 1,2075 € | 248 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,386 € - 0,9652 € | 15 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
6
|
||
0,3545 € - 0,3723 € | 1400 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,2149 € - 0,8625 € | 223 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1834 € - 0,7324 € | 198 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,2478 € - 0,7434 € | 2875 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
0,2108 € - 0,8433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,2423 € - 0,9747 € | 248 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,118 € - 0,3545 € | 248 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
0,2094 € - 0,2327 € | 1568 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1274 € - 0,1274 € | 4998 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
0,0929 € - 0,1035 € | 19482 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1711 € - 0,1889 € | 696 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1944 € - 0,1944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
2
|
||
0,1047 € - 0,1163 € | 6225 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1163 € - 0,1292 € | 29 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1725 € - 0,1903 € | 21 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1861 € - 0,2081 € | 58 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.