Kulmasuojat peittävät terävät ja herkät kulmat täysin suojaten niitä vaurioilta kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Näitä suojia on tarjolla eri kulmatyyleillä: vakio, avoin, laajennettava, vaativan käytön ja 3-tiekulma.
Sarjanumero: SR1041
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | T | L | Väri | t | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1725 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1656 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,1985 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1274 € - 0,1274 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
0,1396 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,0977 € - 0,1085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,0929 € - 0,1035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1506 € - 0,1684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1861 € - 0,2081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1588 € - 0,1752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1024 € - 0,1137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,3381 € - 0,3573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Valkoinen
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,1437 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1629 € - 0,182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,1752 € - 0,1944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Musta
|
|
LDPE
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.