Valikko Haku

Kulmikkaat neliönmalliset sisäkkeet

Varastossa

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

  • Ne on helppo koota huonekaluihin ja rakentamiseen.
  • Sopii erinomaisesti putkien päihin tai epäsäännöllisiin pintoihin ja putkiin, joissa on kulmikkaita pintoja.
  • Suunniteltu kestäväksi ja pitkäikäiseksi.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1555

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus T2 Kannan tyyli L1 T1 Tyyppi Osta
0,1519 € - 0,4801 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
Flat
25.0 mm
1.5 mm
1
0,236 € - 0,3318 € 10474 Varastossa
1.0 mm
Flat
18.0 mm
2.0 mm
1
0,1065 € - 0,1492 € 24226 Varastossa
1.2 mm
Angled
19.1 mm
1.6 mm
Kupla
0,1451 € - 0,4485 € Kysy toimitusaikaa täältä
Flat
20.0 mm
1.2 mm
Kupla
0,1903 € - 0,3715 € 5000 Varastossa
1.2 mm
Angled
19.1 mm
1.6 mm
Kupla
0,0729 € - 0,1157 € 9694 Varastossa
Angled
20.0 mm
1.2 mm
Kupla
0,0571 € - 0,0799 € 7894 Varastossa
1.0 mm
Flat
20.0 mm
2.0 mm
4
Putken päätytulppa Neliö 25.0 mm 1.5 mm Musta

199132

Hinta-alue
0,4801 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Flat
Putken päätytulppa Neliö 18.0 mm 2.0 mm Musta

460767

Hinta-alue
0,3318 € - 0,236 €

Varastotasot
10474 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Flat
Putken päätytulppa Neliö 19.1 mm 1.6 mm Musta

199277

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1065 €

Varastotasot
24226 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    19.1 mm
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Angled
Putken päätytulppa Neliö 20.0 mm 1.2 mm Musta

199118

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Flat
  • Tyyppi
    Kupla
Putken päätytulppa Neliö 19.1 mm 1.6 mm Musta

199276

Hinta-alue
0,3715 € - 0,1903 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    19.1 mm
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Angled
Putken päätytulppa 20.0 mm

199134

Hinta-alue
0,1157 € - 0,0729 €

Varastotasot
9694 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Angled
  • Tyyppi
    Kupla
Putken päätytulppa Neliö 20.0 mm 2.0 mm Musta

466557

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0571 €

Varastotasot
7894 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Kannan tyyli
    Flat