Valikko Haku

Kumiholkit

Varastossa

Holkit on valmistettu luonnonkumista ja teräksestä. Näitä holkkeja on saatavilla kolmea eri tyyppiä sekä eri kokoisina tarkoituksiisi sopiviksi.

Sarjanumero: SR6485

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Alustan korkeus Sisähalkaisija Reiän läpimitta Pohjan halkaisija Osta
14,7104 € - 14,7104 € 15 Varastossa
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
8,9652 € - 25,3456 € 12 Varastossa
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
3,4145 € - 4,017 € 40 Varastossa
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
3,1736 € - 7,9833 € 7 Varastossa
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
3,0125 € - 8,2066 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
16,3137 € - 19,1926 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
14,8941 € - 14,8941 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
47,1915 € - 47,1915 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
7,6785 € - 18,7859 € 311 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
25,4006 € - 25,4006 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
11,2517 € - 11,2517 € 5 Varastossa
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
11,5117 € - 25,2339 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
50,6734 € - 101,3546 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
13,1324 € - 25,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
7,9966 € - 18,2555 € 2 Varastossa
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
Holkki Pyöreä 50.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

552001

Hinta-alue
14,7104 € - 14,7104 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    3.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 40.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

552009

Hinta-alue
25,3456 € - 8,9652 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    3.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 30.0 mm 16.0 mm Teräs;kumi

551999

Hinta-alue
4,017 € - 3,4145 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    3.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 15.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

552007

Hinta-alue
7,9833 € - 3,1736 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    2.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 20.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

552008

Hinta-alue
8,2066 € - 3,0125 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    2.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 80.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

552003

Hinta-alue
19,1926 € - 16,3137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 60.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

552002

Hinta-alue
14,8941 € - 14,8941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 80.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

552012

Hinta-alue
47,1915 € - 47,1915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    3.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 40.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

552004

Hinta-alue
18,7859 € - 7,6785 €

Varastotasot
311 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    2.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 100.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

552006

Hinta-alue
25,4006 € - 25,4006 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 40.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

552000

Hinta-alue
11,2517 € - 11,2517 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    17.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    3.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

552010

Hinta-alue
25,2339 € - 11,5117 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    3.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 100.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

552013

Hinta-alue
101,3546 € - 50,6734 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 50.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

552011

Hinta-alue
25,0385 € - 13,1324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    21.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    3.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä
Holkki Pyöreä 62.0 mm 6.0 mm Teräs;kumi

552005

Hinta-alue
18,2555 € - 7,9966 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    62.0 mm
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Aluslevyn korkeus
    3.0 mm
  • Tyyppi
    Kaksoisnaaras
  • Muoto
    Pyöreä