Laaja kädensija-valikoima sopii erilaisiin käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia kahvatyyppejä, mukaan lukien sormiurilla varustettuja, jotka sopivat kohteisiin, joissa vaaditaan vahvaa otetta. Kattava sarja sisältää myös sormiurattomia kahvoja, kärrykahvoja ja kämmenvetimiä.
Useimmat sarjamme tuotteet on valmistettu mustasta PVC:stä (polyvinyylikloridi), mutta meillä on myös vaihtoehto, joka on valmistettu valkoisesta joustavasta PVC:stä. PVC:llä on suuri iskunkesto ja se kestää matalia lämpötiloja ja kemikaaleja. Helposti tartuttavat kämmenvetimet on valmistettu mustasta vahvistetusta polyamidipohjaisesta (PA) teknopolymeeristä. Tämä lasikuitumateriaali on erittäin vahvaa ja kestävää.
Nämä taipuisat ja kestävät materiaalit sopivat tavallisiin tankokokoihin, ja niitä voidaan käyttää nokkakärryissä, lävistyspuristimissa, työkaluissa ja monissa muissa laite- ja käyttökohdetyypeissä.
Sarjanumero: SR1525
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pidiketyyppi | Reiän läpimitta | Pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4981 € - 1,0078 € | 4050 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 0,2652 € - 0,8339 € | 5200 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 0,3817 € - 0,9842 € | 41 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 0,2975 € - 0,6011 € | 8150 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 0,5529 € - 1,1846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ilman sormiotetta
|
|
|
||
| 0,4729 € - 1,6856 € | 900 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,4673 € - 1,6473 € | 3840 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,6763 € - 2,5403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,3859 € - 1,3703 € | 258 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,3556 € - 4,332 € | 1500 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 2,4277 € - 7,78 € | 725 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 2,3154 € - 2,3435 € | 20 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7549 € - 2,8526 € | 23 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,0496 € - 4,391 € | 420 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,2032 € - 7,1022 € | 1275 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,6803 € - 8,6641 € | 710 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,4454 € - 4,5973 € | 1830 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,0592 € - 3,0732 € | 26 Varastossa |
Ilman sormiotetta
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,131 € - 3,6837 € | 30 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,0819 € - 3,4774 € | 1655 Varastossa |
Sormiotteella
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa