Valikko Haku

Kuppipohjaiset piirilevytuet

Varastossa

Tässä piirilevytukivalikoimassa on kuppimainen alakiinnitys, joka lisää vakautta ja peittää kiinnitysosan. Niitä saa kahdella lukittavalla yläosalla, bajonetilla tai pisaranmuotoisena.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1903 € - 0,2067 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1903 € - 0,2067 € 4000 Varastossa
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1452 € - 0,1613 € 6000 Varastossa
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1903 € - 0,2067 € 14000 Varastossa
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2463 € - 0,2736 € 6200 Varastossa
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2463 € - 0,2736 € 2878 Varastossa
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2463 € - 0,2736 € 37000 Varastossa
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2463 € - 0,2736 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1416 € - 0,1574 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1383 € - 0,1536 € 30000 Varastossa
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1332 € - 0,148 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1378 € - 0,1531 € 17017 Varastossa
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1903 € - 0,2067 € 3000 Varastossa
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2463 € - 0,2736 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001691

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Piirilevyn tuki 12.7 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001684

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1903 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001660

Hinta-alue
0,1613 € - 0,1452 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001677

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1903 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001615

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2463 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001608

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2463 €

Varastotasot
2878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001592

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2463 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001622

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10152881

Hinta-alue
0,1574 € - 0,1416 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001653

Hinta-alue
0,1536 € - 0,1383 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10152874

Hinta-alue
0,148 € - 0,1332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001646

Hinta-alue
0,1531 € - 0,1378 €

Varastotasot
17017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001639

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1903 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pistinkiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10487617

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm