Valikko Haku

Kupukantaiset Tiivisteruuvit

Varastossa

Tässä tiivisteruuvien valikoimassa on kupukanta kolmella vaihtoehdolla: Torx-kanta, ristikanta ja urallinen kanta. Torx-kanta tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomentin vähäisemmällä paineella. Ristikantaruuvit voivat kestää korkeaa vääntömomenttia, mikä tekee niistä hyvän valinnan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvien irrottamisen on oltava helppoa, jopa silloin kun ne on kiristetty tiukasti. Lopuksi urakantaruuveilla on alhaisempi vääntömomenttikapasiteetti kuin muilla kantatyypeillä, kuten ristikanta ja torx-kanta. Näissä ruuveissa on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja yhteensopivan komponentin väliin tuottaakseen turvallisemman tiivisteen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.

Nämä tiivisteruuvit matalakupukannalla ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.

Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.

  • Se takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin, mikä minimoi tärinästä tai liikkeestä aiheutuvaa löystymistä.
  • Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
  • Sisältää O-renkaan, joka on kompressoitu ja litistetty pään ja liitospinnan väliin turvallisemman tiivistyksen viimeistelemiseksi.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max d1 l1 Avaintyyppi d3 ±0.05 Osta
1,6033 € - 2,4666 € 189 Varastossa
6.0
2.4
M3
16.0
Risti
3.6
1,105 € - 1,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
1.6
M2
3.0
Risti
2.35
1,521 € - 2,34 € 92 Varastossa
4.7
2.1
M2.5
16.0
Risti
2.75
2,1883 € - 3,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
4.6
M6
35.0
Risti
6.8
2,3595 € - 3,63 € 204 Varastossa
12.0
4.6
M6
50.0
Risti
6.8
2,4916 € - 3,8333 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
6.0
M8
60.0
Risti
8.5
1,9933 € - 3,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
35.0
Risti
3.6
2,6433 € - 4,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
7.5
M10
40.0
Risti
10.6
1,365 € - 2,10 € 1671 Varastossa
4.0
1.6
M2
10.0
Risti
2.35
1,30 € - 2,00 € 174 Varastossa
4.0
1.6
M2
4.0
Risti
2.35
5446 Varastossa
6.0
2.4
M3
8.0
Risti
3.6
11918 Varastossa
6.0
2.4
M3
10.0
Risti
3.6
1,95 € - 3,00 € 153 Varastossa
8.0
3.1
M4
20.0
Risti
4.5
2,0475 € - 3,15 € 78 Varastossa
10.0
1.6
M5
20.0
Risti
5.6
1,7333 € - 2,6666 € 187 Varastossa
8.0
3.1
M4
6.0
Risti
4.5
9268 Varastossa
12.0
4.6
M6
20.0
Risti
6.8
9440 Varastossa
6.0
2.4
M3
12.0
Risti
3.6
4,9183 € - 7,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
2.4
M3
10.0
Torx-kanta
3.6
4,9183 € - 7,5666 € 16 Varastossa
6.0
2.4
M3
6.0
Torx-kanta
3.6
2,275 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
7.5
M10
16.0
Risti
10.6
  • / 7
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 16.0 303 Ruostumaton teräs

20225780

Hinta-alue
2,4666 € - 1,6033 €

Varastotasot
189 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 3.0 303 Ruostumaton teräs

20227708

Hinta-alue
1,70 € - 1,105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    3.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2.5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20228705

Hinta-alue
2,34 € - 1,521 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228842

Hinta-alue
3,3666 € - 2,1883 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 50.0 303 Ruostumaton teräs

20228873

Hinta-alue
3,63 € - 2,3595 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    50.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M8 60.0 303 Ruostumaton teräs

20228903

Hinta-alue
3,8333 € - 2,4916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    60.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 35.0 303 Ruostumaton teräs

20228767

Hinta-alue
3,0666 € - 1,9933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    35.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 40.0 303 Ruostumaton teräs

20229085

Hinta-alue
4,0666 € - 2,6433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 10.0 303 Ruostumaton teräs

20223625

Hinta-alue
2,10 € - 1,365 €

Varastotasot
1671 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M2 4.0 303 Ruostumaton teräs

20223601

Hinta-alue
2,00 € - 1,30 €

Varastotasot
174 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20223694


Varastotasot
5446 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20223700


Varastotasot
11918 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223779

Hinta-alue
3,00 € - 1,95 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223823

Hinta-alue
3,15 € - 2,0475 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M4 6.0 303 Ruostumaton teräs

20223731

Hinta-alue
2,6666 € - 1,7333 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20223854


Varastotasot
9268 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 12.0 303 Ruostumaton teräs

20223717


Varastotasot
9440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.4
  • d2 max
    6.0
  • d3 ±0.05
    3.6
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 10.0 303 Ruostumaton teräs

20225476

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20225452

Hinta-alue
7,5666 € - 4,9183 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Matalakupukanta Tiivisteruuvi M10 16.0 303 Ruostumaton teräs

20223939

Hinta-alue
3,50 € - 2,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    7.5
  • d2 max
    20.0
  • d3 ±0.05
    10.6