Tässä tiivisteruuvien valikoimassa on kupukanta kolmella vaihtoehdolla: Torx-kanta, ristikanta ja urallinen kanta. Torx-kanta tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomentin vähäisemmällä paineella. Ristikantaruuvit voivat kestää korkeaa vääntömomenttia, mikä tekee niistä hyvän valinnan käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvien irrottamisen on oltava helppoa, jopa silloin kun ne on kiristetty tiukasti. Lopuksi urakantaruuveilla on alhaisempi vääntömomenttikapasiteetti kuin muilla kantatyypeillä, kuten ristikanta ja torx-kanta. Näissä ruuveissa on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty kannan ja yhteensopivan komponentin väliin tuottaakseen turvallisemman tiivisteen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja joka on hieman magneettinen.
Nämä tiivisteruuvit matalakupukannalla ovat kiinnitystyyppejä, joissa on o-rengas. Ne tarjoavat turvallisen kaksisuuntaisen suojan saasteita, kuten kaasuja ja nesteitä vastaan useissa käyttökohteissa minimoiden hauraiden laitteiden vahingoittumisriskiä. Ne estävät veden, pölyn ja muun lian pääsyn taaten luotettavan ja turvallisen liitännän.
Tiivisteruuveja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä sovelluksissa, kuten kaapit tai auto- ja sähköteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Avaintyyppi | d3 ±0.05 | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,275 € - 3,50 € | 73 Varastossa |
16.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
Risti
|
8.5
|
||||
2,34 € - 3,60 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20.0
|
7.5
|
M10
|
20.0
|
Risti
|
10.6
|
||||
1,5795 € - 2,43 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.0
|
2.4
|
M3
|
6.0
|
Risti
|
3.6
|
||||
2,4483 € - 3,7666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20.0
|
7.5
|
M10
|
40.0
|
Risti
|
10.6
|
||||
2,47 € - 3,80 € | 58 Varastossa |
16.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
Risti
|
8.5
|
||||
1,365 € - 2,10 € | 64 Varastossa |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
12.0
|
Risti
|
2.75
|
||||
1,3866 € - 2,1333 € | 32 Varastossa |
4.0
|
1.6
|
M2
|
12.0
|
Risti
|
2.35
|
||||
1,9066 € - 2,9333 € | 122 Varastossa |
10.0
|
3.7
|
M5
|
10.0
|
Risti
|
5.6
|
||||
2,34 € - 3,60 € | 1904 Varastossa |
12.0
|
4.6
|
M6
|
16.0
|
Risti
|
6.8
|
||||
9259 Varastossa |
4.7
|
2.1
|
M2.5
|
10.0
|
Risti
|
2.75
|
|||||
1,95 € - 3,00 € | 153 Varastossa |
8.0
|
3.1
|
M4
|
20.0
|
Risti
|
4.5
|
||||
2,0475 € - 3,15 € | 78 Varastossa |
10.0
|
1.6
|
M5
|
20.0
|
Risti
|
5.6
|
||||
1,7333 € - 2,6666 € | 187 Varastossa |
8.0
|
3.1
|
M4
|
6.0
|
Risti
|
4.5
|
||||
9318 Varastossa |
12.0
|
4.6
|
M6
|
20.0
|
Risti
|
6.8
|
|||||
9440 Varastossa |
6.0
|
2.4
|
M3
|
12.0
|
Risti
|
3.6
|
|||||
4,9183 € - 7,5666 € | 36 Varastossa |
6.0
|
2.4
|
M3
|
10.0
|
Torx-kanta
|
3.6
|
||||
4,9183 € - 7,5666 € | 16 Varastossa |
6.0
|
2.4
|
M3
|
6.0
|
Torx-kanta
|
3.6
|
||||
2,275 € - 3,50 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20.0
|
7.5
|
M10
|
16.0
|
Risti
|
10.6
|
||||
2,0366 € - 3,1333 € | 253 Varastossa |
12.0
|
4.6
|
M6
|
25.0
|
Risti
|
6.8
|
||||
4,6583 € - 7,1666 € | 36720 Varastossa |
10.0
|
3.7
|
M5
|
12.0
|
Torx-kanta
|
5.6
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa