Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 d4 Thread hand d1 l1 ±0.3 Materiaali d3 Osta
4,10 € - 5,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
47,73 € - 63,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
6,55 € - 9,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
3,89 € - 5,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
10.0
9,81 € - 14,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
9,32 € - 13,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
48,17 € - 64,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
7,77 € - 11,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
13.0
5,45 € - 7,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
46,09 € - 61,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
1,57 € - 2,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Teräs
8.0
1,63 € - 2,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Teräs
8.0
16,91 € - 24,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
4,35 € - 6,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
13.0
9,35 € - 13,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
303 Ruostumaton teräs
8.0
1,83 € - 2,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Teräs
10.0
9,81 € - 14,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Teräs
22.0
2,13 € - 3,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Teräs
13.0
4,64 € - 6,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Teräs
16.0
46,09 € - 61,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
  • / 2
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M10 Teräs

20212872

Hinta-alue
5,86 € - 4,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M14 303 Ruostumaton teräs

20213077

Hinta-alue
63,64 € - 47,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M14 Teräs

20212896

Hinta-alue
9,36 € - 6,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 10.0 M6 303 Ruostumaton teräs

20213039

Hinta-alue
5,56 € - 3,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M14 Teräs

20212995

Hinta-alue
14,02 € - 9,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M12 303 Ruostumaton teräs

20213060

Hinta-alue
13,32 € - 9,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M16 303 Ruostumaton teräs

20213176

Hinta-alue
64,23 € - 48,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 13.0 M8 303 Ruostumaton teräs

20213121

Hinta-alue
11,10 € - 7,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M10 303 Ruostumaton teräs

20213053

Hinta-alue
7,78 € - 5,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M14 303 Ruostumaton teräs

20213152

Hinta-alue
61,45 € - 46,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 8.0 M5 Teräs

20212841

Hinta-alue
2,24 € - 1,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 8.0 M5 Teräs

20212940

Hinta-alue
2,33 € - 1,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 16.0 M12 303 Ruostumaton teräs

20213145

Hinta-alue
24,16 € - 16,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 13.0 M8 303 Ruostumaton teräs

20213046

Hinta-alue
6,22 € - 4,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 8.0 M5 303 Ruostumaton teräs

20213107

Hinta-alue
13,35 € - 9,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 10.0 M6 Teräs

20212858

Hinta-alue
2,62 € - 1,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kuula- ja hylsynivel Oikeakätinen 19.0 M14 Teräs

20213008

Hinta-alue
14,02 € - 9,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 13.0 M8 Teräs

20212865

Hinta-alue
3,04 € - 2,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 16.0 M12 Teräs

20212889

Hinta-alue
6,63 € - 4,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kuula- ja hylsynivel Vasenkätinen 19.0 M14 303 Ruostumaton teräs

20213084

Hinta-alue
61,45 € - 46,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0